??
CADモデル選択
K0257.108012046
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0257 - Handwheels with revolving grip
Bill of material
K0257.108012046
BESTKIPP
Order No.
K0257.108012046
MATERIALK
Component
Steel
GR
size
1
AUSF
version
Nabe mit Nut
AUSF1
version
mit Querbohrung
D
diameter
25 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
12
D3
diameter
19 mm
D4
diameter
14 mm
D5
thread
M4
D7
thread
M6
A
Length
30.0 mm
A1
Length
2.5 mm
H
height
17.6 mm
H2
distance
7,5
L
Length
74.6 mm
L1
height
13.0 mm
L2
Length
40.0 mm
L3
Length
36.7 mm
B3
hub slot width P9
4 mm
T
hub slot depth
13.8 mm
GEW
Approx. weight
0.1010 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061945
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions